Publique sus productos
Delta Breez GBR-CRD GreenBuilder Ceiling Radiation Damper

Delta Breez GBR-CRD GreenBuilder Ceiling Radiation Damper

Traducido por Google,
La compuerta emplea una hoja estilo cortina plegada para el control del punto de origen del calor radiante en un sistema de ventilación. GBR-CRD se instala horizontalmente en la membrana del techo para ensamblajes de piso/techo o techo/techo con una clasificación de resistencia al fuego de hasta 3 horas inclusive.
  • Listado en UL y cUL y supera UL 555C para uso en conjuntos con clasificación de resistencia al fuego de 3 horas
  • Certificación Warnock-Hersey para uso en ensamblajes de techo/piso o techo/cielo raso resistentes al fuego
  • Listado CSFM: 3226-0368:104
  • Cumple con las normas NFPA: 90A y 101
  • Cumple con los estándares del código de construcción: IBC, NBC, NFPA, SBC y UBC
  • Disponible para ventiladores Delta Breez: GBR50, GBR50L, GBR80, GBR80L, GBR80H, GBR80HL, GBR80MHL, GBR80LED, GBR100, GBR100H y GBR100L
Especificaciones técnicas
  • Referenciadelta-gbrcrd
  • Familia de productoAir Curtains
  • Grupo de productosDelta Breez
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2018-04-01
  • Número de edición1
Información relacionada
  • Material principalMetal
  • Diseñado enEstados Unidos
  • Fabricado enEstados Unidos
Clasificación
  • Categoría BIMobjectProtección contraincendios - Protección
  • Nombre UNSPSCFire protection
  • Código UNSPSC4619
  • Código Uniclass 2015Pr_65_65_24_30
  • Descripción Uniclass 2015Fire dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TítuloFire Dampers
  • Número OmniClass23-33 29 23
  • Título OmniClass Fire Dampers
  • CSI UniFormat II CódigoD40
  • CSI UniFormat II TítuloFIRE PROTECTION