Publique sus productos
Disability access gate 1150x1300 FZV
Disability access gate 1150x1300 FZV
    Demex AB

    Disability access gate 1150x1300 FZV

    Traducido por Google,

    La puerta/portal de acceso de 1150x1300 mm está diseñada para proporcionar un paso seguro y accesible a campos deportivos, instalaciones atléticas, parques y otros espacios públicos. Su construcción está específicamente adaptada para facilitar el acceso a sillas de ruedas, cochecitos de bebé y personas con movilidad reducida, al tiempo que restringe eficazmente la entrada de bicicletas, ciclomotores y otros vehículos no autorizados.

    El portal de acceso cuenta con un mecanismo pivotante único que permite que la abertura se ensanche a medida que alguien pasa. Tras su uso, la puerta regresa automáticamente a su posición central, garantizando que el paso mantenga siempre su función y nivel de seguridad previstos.

    La estructura está galvanizada en caliente según la norma SS-EN ISO 1461:2009, lo que garantiza una larga vida útil y una excelente resistencia a la corrosión en entornos exteriores exigentes. Para proyectos con requisitos estéticos específicos, el pórtico también puede suministrarse galvanizado en caliente y con recubrimiento en polvo del color que se desee. Se ofrecen marcas reflectantes como opción para mejorar la visibilidad en condiciones de poca luz o en zonas expuestas.

    Este portal de acceso es una opción popular para municipios, escuelas, zonas residenciales e instalaciones deportivas que buscan combinar una alta accesibilidad con un control efectivo sobre qué vehículos pueden ingresar a las instalaciones.

    Especificaciones
    • Height (mm): 1150

      Width (mm): 1300

      Weight per unit (kg): 200

    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaDisability-access-gate-1150x1300-FZV
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-10-27
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Portones

    Disponibilidad en regiones

    Europa
    Åland
    Albania
    Alemania
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Bielorrusia
    Bosnia-Herzegovina
    Bulgaria
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovaquia
    Eslovenia
    España
    Estonia
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Hungría
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Letonia
    Liechtenstein
    Lituania
    Luxemburgo
    Macedonia del Norte
    Malta
    Moldavia
    Mónaco
    Montenegro
    Noruega
    Países Bajos
    Polonia
    Portugal
    Reino Unido
    República Checa
    Rumanía
    Rusia
    San Marino
    Serbia
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen
    Ucrania