Publique sus productos
Coast Guard Palisade Fencing
Coast Guard Palisade Fencing
Coast Guard Palisade Fencing
    Demex AB

    Coast Guard Palisade Fencing

    Traducido por Google,
    Las vallas de empalizada de la Guardia Costera transmiten una impresión estética y robusta que denota alta seguridad. Los paneles, de fácil instalación, mejoran la protección de la propiedad a la vez que ofrecen una apariencia elegante y profesional.
    Especificaciones
    • Coast Guard palisade fencing can, thanks to its simple design, be supplied in virtually any height. Vertical profiles: Ø 25 mm Horizontal profiles: 50 × 30 mm Panel length: 3000 mm Panel height: 500–2400 mm (additional heights available on request). Harbor is available in all colours (always hot-dip galvanized as pre-treatment). The most common options are: Panels: Galvanized (FZV), Dark Green (MG), Olive Green (OG), Black (SV) Posts: Galvanized (FZV), Dark Green (MG), Olive Green (OG), Black (SV)
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaCoast-Guard
    • Familia de productoFence
    • Grupo de productosPalisade fence
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-06-04
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas

    Disponibilidad en regiones

    Europa