Publique sus productos
De-Fence Industry Chain-Link
De-Fence Industry Chain-Link
De-Fence Industry Chain-Link
    Demex AB

    De-Fence Industry Chain-Link

    Traducido por Google,
    De-Fence es un sistema de cercado industrial de 2300 mm de altura diseñado para la protección segura de perímetros. El sistema consta de una cerca de malla ciclónica de 2000 mm de altura, complementada con tres filas de alambre de púas que se extienden 300 mm por encima de la línea de la cerca, disuadiendo eficazmente los intentos de escalada. El sistema de cercado está disponible en galvanizado en caliente o galvanizado en caliente con recubrimiento en polvo/plástico para una mayor durabilidad y resistencia a la corrosión. También es posible especificar diferentes colores para los postes y la malla, lo que permite un efecto visual distintivo y una personalización arquitectónica según se desee.
    Especificaciones
    • Mesh Height: 2000 mm Mesh size: 50 × 50 mm Wire Ø: 3.0 mm (galvanized) Line wire Ø: 4.0 mm Barbed wire Ø: 1.7 mm, 100 mm barb spacing Plastic-coated version: Mesh: 3.0 × 2.5 mm (2.5 mm galvanized core) Line wire: 4.0 × 3.5 mm Barbed wire: 2.1 × 1.7 mm Surface Treatment Hot-dip galvanized, min. 240 g/m² zinc In accordance with SS-EN ISO 1461 Optional powder / plastic coating Standard colours: RAL 6005, RAL 6003, RAL 9005 Optional dual-colour “Demex Camouflage” Posts Intermediate posts: 50 × 50 × 1.5 mm Corner/end posts: 60 × 60 × 1.5 mm Bracing: Ø 44 × 1.5 mm, L=3500 mm Post length: 2800 mm Drain hole and plastic top cap Fixing & Installation Stainless steel clips and rivets Stainless M8 turnbuckles Posts cast in concrete Optional ground sleeves 45 × 2.5 mm (L=1200 mm)
    Especificaciones técnicas
    • Referenciade-fence-industry-chain-link
    • Familia de productoFence
    • Grupo de productosChainlink fence
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-07
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas

    Disponibilidad en regiones

    Europa