Publique sus productos
Ultra Louvered™ Privacy - Aluminum Louvered Privacy Screening
Ultra Louvered™ Privacy - Aluminum Louvered Privacy Screening
Ultra Louvered™ Privacy - Aluminum Louvered Privacy Screening

    Ultra Louvered™ Privacy - Aluminum Louvered Privacy Screening

    Traducido por Google,

    Fuerte. Hermosa. Bajo mantenimiento. Privacidad con un flujo de aire fresco. Una cerca de privacidad de aluminio con garantía limitada de por vida.

    Esta hermosa mampara de privacidad con lamas de bajo mantenimiento está fabricada con aleación Ultrum™, con una resistencia mínima de 35 000 psi. Los paneles de privacidad Ultra Louvered ™ son tan resistentes como el acero, pero nunca se oxidan.

    Privacidad con fortaleza
    La mampara de privacidad con lamas de aluminio Ultra Louvered ™ Privacy ofrece una resistencia y durabilidad que no se pueden obtener con los sistemas típicos de vinilo o madera. Este panel de privacidad ideal permite un amplio flujo de aire y está diseñado para aplicaciones residenciales, comerciales o industriales para contener o proteger equipos de aire acondicionado, contenedores de basura, tuberías y sistemas eléctricos. La mampara de privacidad Ultra Louvered ™ no se tambalea ni se tambalea. Está diseñada para durar años y años sin la preocupación de un mantenimiento constante.

    Especificaciones
      • Super Low-Maintenance Aluminum
      • Never Needs Painting
      • Won't Rust, Rot, Crack or Peel
      • Lifetime Limited Warranty
      Height4' to 6'
      ColorTextured Black | Textured Bronze | Textured Khaki | Textured White | Silver
      Standard FeaturesLow-Maintenance Aluminum | Never Needs Painting | Won't Rust, Rot, Crack or Peel | Lifetime Limited Warranty
      Panel Size6' wide
    Especificaciones técnicas
    • Referenciaultra-louvered-privacy-aluminum-louvered-privacy-screening
    • Familia de productoFencing
    • Grupo de productosPrivacy Fencing
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-12-20
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAluminio
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas
    • Código Uniclass 2015Ss_25_14
    • Descripción Uniclass 2015Fence systems
    • CSI MasterFormat 2014 Code32 31 00
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloFences and Gates
    • Número OmniClass23-11 25 19 21
    • Título OmniClass Panel Fences

    Disponibilidad en regiones

    Norteamérica