Publique sus productos
Viking Basic Panel Fence
Viking Basic Panel Fence
    Demex AB

    Viking Basic Panel Fence

    Traducido por Google,
    Viking Basic se puede suministrar en prácticamente cualquier altura. El sistema consta de paneles de malla soldados por puntos, postes y accesorios de fijación, y se puede complementar con sistemas de puertas que incorporan la misma malla. Los paneles Viking Basic están diseñados para quienes buscan una solución más robusta que las cercas de malla ciclónica, pero consideran que Viking Guard y Viking Safe son demasiado resistentes. A diferencia de Viking Guard y Viking Safe, los paneles Viking Basic cuentan con refuerzos que los hacen muy rígidos y fáciles de manipular.
    Especificaciones
    • VIKING BASIC PANELS Vertical wire: Ø 5 mm Horizontal wire: Ø 5 mm Mesh size: 50/200 or 100/200 mm Panel length: 2510 mm Panel height: 630–2430 mm (additional heights available on request) VIKING BASIC POSTS Viking Basic Beta Posts Viking Basic Safety Posts Viking Basic Speedfixing Posts Viking Basic PS Safety Posts Viking Basic Masterfix Posts
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaViking-Basic
    • Familia de productoFence
    • Grupo de productosPanel fence
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-07
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas

    Disponibilidad en regiones

    Europa