Publique sus productos
Viking Guard Fencing System
Viking Guard Fencing System
    Demex AB

    Viking Guard Fencing System

    Traducido por Google,
    La importancia de la protección perimetral segura ha aumentado en los últimos años, a la par del incremento de los robos. El sistema de cercado Viking Guard está diseñado para quienes requieren más que una cerca de malla metálica estándar y buscan un mayor nivel de seguridad combinado con una apariencia profesional. Los paneles Viking Guard son los más resistentes de los tres sistemas de paneles Demex: Viking Basic, Viking Safe y Viking Guard. El sistema está diseñado para brindar una protección mejorada en una amplia gama de aplicaciones. Gracias a su sistema de postes, que es extremadamente fácil de instalar incluso en terrenos irregulares, Viking Guard es ideal para entornos exigentes. Los paneles se pueden instalar de forma continua o fijados directamente a los postes, lo que ofrece flexibilidad en el diseño y la construcción. Viking Guard es especialmente adecuado para instalaciones con altos requisitos tanto de seguridad como de estética, lo que lo convierte en una opción popular para sitios industriales e instalaciones públicas. El sistema está disponible en prácticamente todas las alturas y consta de paneles de malla soldados por puntos, postes y componentes de fijación. También se puede complementar con sistemas de puertas a juego que cuentan con el mismo relleno de malla.
    Especificaciones
    • VIKING GUARD PANELS Vertical wire: ø 6 mm Horizontal wire: ø 8 mm (double) Mesh size: 50/200 or 100/200mm Panel length: 2,510mm Panel height: 630 to 2,430 mm (additional heights on request) VIKING GUARD FENCING POSTS Viking Speed posts Viking Alfa posts Viking Beta posts LONG SERVICE LIFE Panels and posts are GALV-FE hot-dip galvanised as desired according to DIN EN ISO 1461 – this guarantees longer service life – or subsequently get a high-grade Z-LACK powder coating. Mechanical pre-treatment is conducted in connection with galvanising to produce an optimal surface. Priming with epoxy powder guarantees better adhesion and optimum service life of the coating. Z-LACK powder coating with polyester gives optimum rounding to the weather protection.
    Especificaciones técnicas
    • ReferenciaViking-Guard
    • Familia de productoFence
    • Grupo de productosPanel fence
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2026-07-07
    • Número de edición1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas

    Disponibilidad en regiones

    Europa