Publique sus productos
Viking Prison Fencing System
Demex AB

Viking Prison Fencing System

Traducido por Google,
Viking Prison es un sistema de cercado de alta seguridad diseñado para centros penitenciarios y otros entornos que requieren máxima protección perimetral. Su estructura rígida de malla soldada mantiene su integridad estructural a lo largo del tiempo, ofreciendo una apariencia robusta y profesional. Los alambres de acero verticales y horizontales se sueldan continuamente por puntos en cada intersección, formando una estructura de panel fuerte y estable, resistente a la deformación y a la manipulación. Cada proyecto se diseña de acuerdo con los requisitos de seguridad específicos del sitio. Los postes suelen estar empotrados en cimientos de hormigón a intervalos de 2500 mm. Los paneles de la cerca se montan directamente a los postes mediante barras de acero planas alineadas con el perfil del poste y fijadas con pernos pasantes a intervalos de 300 mm, equipados con tuercas de seguridad de ruptura en el lado protegido.
Especificaciones
  • Vertical & horizontal wire: Ø 4.0mm Mesh size: 76.2×12.7mm Panel width: 2515-3658mm (standard 2515 mm) Panel height: 990mm-6096mm
Especificaciones técnicas
  • Referenciaviking-prison
  • Familia de productoFence
  • Grupo de productosPanel fence
  • TipoObjeto (objeto simple)
  • Día de publicación2026-07-07
  • Número de edición1
Clasificación
  • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Vallas

Disponibilidad en regiones

Europa