Publique sus productos
Air Kit Prime
Air Kit Prime
Air Kit Prime
    Dero

    Air Kit Prime

    Traducido por Google,

    Nuestros Air Kits™ más recientes son las bombas para bicicletas públicas más resistentes hasta el momento. Cuentan con piezas mejoradas de alto desgaste hechas de aluminio anodizado y acero inoxidable y nuestro duradero Dero Metal Head™ que se adapta a las válvulas Presta y Schrader. Las placas protectoras galvanizadas mantienen atractivo el acabado de la bomba y evitan rayones cuando el cabezal de la bomba no está en uso. Todos los componentes internos están disponibles por separado y son de fácil mantenimiento.

    El Air Kit™ Prime está disponible como bomba independiente o se puede montar en nuestros soportes de reparación de bicicletas Fixit.

    Especificaciones
    • Materials:

      • Main Body: 3” x 1/8” steel tube
      • Manual air pump: Dero made, max 100psi
      • Foot: 1/4” steel

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or 304 grade stainless steel

      Mount options: Surface mount (anchors to ground) or Fixit mount (anchors to side of bike repair station)

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaair-kit-prime
    • Familia de productoBicycle Racks
    • Grupo de productosBike Repair
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2014-04-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero Inoxidable
    • Material secundarioGalvanizado por inmersión
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Mobiliario para exteriores
    • Clasificación IFC Terminal de aire
    • Nombre UNSPSCPumps
    • Código UNSPSC401515

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía Norteamérica Sudamerica Europa Asia
    Australia
    Canadá
    Chile
    Hungría
    Catar
    Nueva Zelanda
    Estados Unidos
    Colombia
    Islandia
    Hong Kong
    México
    Noruega
    Israel
    Países Bajos
    Singapur
    Reino Unido
    Suecia

    Productos similares

    4.1 de 5 estrellas 4.1 (9)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (6)
    3.7 de 5 estrellas 3.7 (6)