Publique sus productos
Kolo Shelter
Kolo Shelter
Kolo Shelter
Kolo Shelter
    Dero

    Kolo Shelter

    Traducido por Google,
    Alta capacidad y flexibilidad

    El estilo único de nuestro Refugio Dero Kolo rediseñado ayudará a embellecer sus instalaciones y brindará estacionamiento para bicicletas cubierto y seguro para los ciclistas. El Kolo está diseñado para adaptarse a una variedad de opciones de estacionamiento de bicicletas, incluidos arreglos verticales y de dos niveles, para adaptarse mejor a sus necesidades.

    La construcción modular hace que el Dero Kolo Shelter sea una opción flexible y rentable para su proyecto de estacionamiento de bicicletas.

    Especificaciones
    • Materials:

      • Uprights: 6” x 1/4” square tube
      • Center member: 6” x 1/4” square tube, C6 channelFeet: 1/2” plate
      • Rafter: 3/16” plate
      • Roof Panels: 1/2” UV resistant polycarbonate

      Finishes: Hot dipped galvanized or powder coat

      Lengths of modular sections: 74" OC between uprights, 111" OC between uprights, 148" OC between uprights

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadero-kolo-shelter
    • Familia de productoBicycle Racks
    • Grupo de productosBike Shelters
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-12-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Material secundarioPolicarbonato
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Bike Racks & Shelters
    • Código Uniclass 2015SL_90_50_17
    • Descripción Uniclass 2015Cycle storage spaces
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBicycle Racks
    • Número OmniClass23-11 29 11 13
    • Título OmniClass Bicycle Shelters

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía Norteamérica Sudamerica Europa Asia
    Australia
    Canadá
    Chile
    Hungría
    Catar
    Nueva Zelanda
    Estados Unidos
    Colombia
    Islandia
    Hong Kong
    México
    Noruega
    Israel
    Países Bajos
    Singapur
    Reino Unido
    Suecia

    Productos similares

    4.2 de 5 estrellas 4.2 (10)
    3.7 de 5 estrellas 3.7 (6)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (6)