Publique sus productos
Rolling Rack
Rolling Rack
Rolling Rack
Rolling Rack
    Dero

    Rolling Rack

    Traducido por Google,
    Seguridad sencilla

    El elegante diseño y la alta seguridad del Rolling Rack han hecho de este tipo de portabicicletas un estándar para muchas escuelas y comunidades. El Rolling Rack se puede utilizar como un portabicicletas de estacionamiento de un solo lado o de dos lados. Este portabicicletas utiliza una construcción de tubería gruesa y permite asegurar una de las ruedas y el marco con un candado de bicicleta estilo U.

    ¿Dos jorobas o cinco?

    El soporte rodante está disponible en una variedad de longitudes para adaptarse a las necesidades de capacidad de su bicicleta.

    Especificaciones
    • Materials: 2” schedule 40 pipe (2.375” OD)

      Finishes: Hot dipped galvanized, powder coat or 304 grade stainless steel

      Mount options: Surface mount or in-ground

    Especificaciones técnicas
    • Referenciadero-rolling-rack
    • Familia de productoBicycle Racks
    • Grupo de productosBike Racks
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2015-12-01
    • Número de edición1
    Información relacionada
    • Material principalAcero
    • Diseñado enEstados Unidos
    • Fabricado enEstados Unidos
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectUrbanización y exteriores - Bike Racks & Shelters
    • Código Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Descripción Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • CSI MasterFormat 2014 Code12 93 13
    • CSI MasterFormat 2014 TítuloBicycle Racks
    • Número OmniClass23-11 29 11 11
    • Título OmniClass Bicycle Racks

    Disponibilidad en regiones

    Oceanía Norteamérica Sudamerica Europa Asia
    Australia
    Canadá
    Chile
    Hungría
    Catar
    Nueva Zelanda
    Estados Unidos
    Colombia
    Islandia
    Hong Kong
    México
    Noruega
    Israel
    Países Bajos
    Singapur
    Reino Unido
    Suecia

    Productos similares

    4.1 de 5 estrellas 4.1 (9)
    4.5 de 5 estrellas 4.5 (6)
    3.7 de 5 estrellas 3.7 (6)