Publique sus productos
ANNÉES FOLLES - NUMBERED WALL LAMP
ANNÉES FOLLES - NUMBERED WALL LAMP
ANNÉES FOLLES - NUMBERED WALL LAMP
ANNÉES FOLLES - NUMBERED WALL LAMP
ANNÉES FOLLES - NUMBERED WALL LAMP
ANNÉES FOLLES - NUMBERED WALL LAMP
ANNÉES FOLLES - NUMBERED WALL LAMP
ANNÉES FOLLES - NUMBERED WALL LAMP
ANNÉES FOLLES - NUMBERED WALL LAMP
ANNÉES FOLLES - NUMBERED WALL LAMP

    ANNÉES FOLLES - NUMBERED WALL LAMP

    Traducido por Google,

    En respuesta a las necesidades específicas del mercado de proyectos (hoteles, restaurantes, sector terciario, etc.), el aplique Années Folles, con su diseño Art Déco, ofrece una doble función: iluminación y señalización. Esta combinación garantiza una iluminación óptima gracias a su pantalla de tela blanca difusa, realzada por un borde negro y ribetes azules, a la vez que resalta la comunicación deseada (números de habitación, logotipo, etc.) en su reflector dorado. Este aplique vintage compacto es ideal para zonas de paso o en la cabecera de la cama. El aplique Années Folles está disponible en tres acabados de borde diferentes.

    Especificaciones
    • Design: Part de Rêve

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      With our without numbers or symbols

      Dimensions : L. 16 x l. 8 x H. 35 cm / L. 6.3” x l. 3.2” x H. 13.8”
      Materials :
      Fabric, steel, gold plexiglass plate


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1 x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø max 64 mm/Ø max 2.5”

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 X Max 8 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.5’’

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaannees-folles-numbered-wall-lamp
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)350
    • Ancho (mm)160
    • Profundidad (mm)80
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)0.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica