Publique sus productos
TWIGGY - CHANDELIER 6
TWIGGY - CHANDELIER 6
TWIGGY - CHANDELIER 6
TWIGGY - CHANDELIER 6
TWIGGY - CHANDELIER 6
TWIGGY - CHANDELIER 6
TWIGGY - CHANDELIER 6
TWIGGY - CHANDELIER 6
TWIGGY - CHANDELIER 6
TWIGGY - CHANDELIER 6

    TWIGGY - CHANDELIER 6

    Traducido por Google,

    Estas lámparas de araña son un verdadero activo a la hora de dar una fuerte identidad visual a un espacio y realzar un techo alto. Se adaptan perfectamente a un recibidor, una sala de recepción o un hueco de escalera. Con sus composiciones gráficas en varios niveles, estas lámparas de araña Twiggy aportan singularidad y ritmo a los espacios.

    Especificaciones
    • Design: Part de rêve

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 52 cm x H. 115 cm / Ø 20.5” x H. 45.3”
      Materials :
      Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 6 x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm x H. Max120mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 6 X Max 15 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.7’’ x H. Max 4.7’’

    Especificaciones técnicas
    • Referenciatwiggy-chandelier-6
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-27
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1150
    • Ancho (mm)520
    • Profundidad (mm)520
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)11.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Candelabro
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica
    Åland
    Australia
    Canadá
    Alemania
    Nueva Zelanda
    Estados Unidos
    Andorra
    Austria
    Bélgica
    Chipre
    Ciudad del Vaticano
    Croacia
    Dinamarca
    Eslovenia
    España
    Finlandia
    Francia
    Gibraltar
    Grecia
    Guernsey
    Irlanda
    Isla de Man
    Islandia
    Islas Faroe
    Italia
    Jersey
    Luxemburgo
    Malta
    Mónaco
    Noruega
    Países Bajos
    Portugal
    Reino Unido
    San Marino
    Suecia
    Suiza
    Svalbard y Jan Mayen