Publique sus productos
ANNÉES FOLLES - WALL LAMP
ANNÉES FOLLES - WALL LAMP
ANNÉES FOLLES - WALL LAMP
ANNÉES FOLLES - WALL LAMP
ANNÉES FOLLES - WALL LAMP
ANNÉES FOLLES - WALL LAMP
ANNÉES FOLLES - WALL LAMP
ANNÉES FOLLES - WALL LAMP

    ANNÉES FOLLES - WALL LAMP

    Traducido por Google,

    El aplique de pared Années Folles, con su delicado diseño Art Déco, ofrece una iluminación óptima e íntima gracias a su pantalla de tejido blanco difusor realzada por un borde negro gráfico. Sin marcas en la placa inferior, el acabado dorado mate es un reflector de luz perfecto. Este aplique vintage que ahorra espacio es ideal para usar en zonas de paso o en la cabecera de la cama. El aplique de pared Année Folle está disponible en tres acabados de borde diferentes.

    Especificaciones
    • Design: Part de Rêve

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      With our without numbers or symbols

      Dimensions : L. 16 x l. 8 x H. 35 cm / L. 6.3” x l. 3.2” x H. 13.8”
      Materials :
      Fabric, steel, gold plexiglass plate


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 11x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 50 mm et H. Max 90 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 X Max 8 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.5’’

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaannees-folles-wall-lamp
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)350
    • Ancho (mm)160
    • Profundidad (mm)80
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)0.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica
    Åland
    Australia
    Canadá
    Alemania
    Nueva Zelanda