Publique sus productos
ARTO - PENDANT LIGHT GRAND
ARTO - PENDANT LIGHT GRAND
ARTO - PENDANT LIGHT GRAND
ARTO - PENDANT LIGHT GRAND
ARTO - PENDANT LIGHT GRAND
ARTO - PENDANT LIGHT GRAND
ARTO - PENDANT LIGHT GRAND
ARTO - PENDANT LIGHT GRAND
ARTO - PENDANT LIGHT GRAND

    ARTO - PENDANT LIGHT GRAND

    Traducido por Google,

    Instalada individualmente, la lámpara colgante Arto tiene un carácter escultural. Las líneas gráficas a lo largo de la composición de las pantallas se aprecian desde muchos ángulos diferentes. Cuando se instala en grupos o como una composición arquitectónica personalizada, se pueden agregar y apreciar diferentes caras y vistas dentro del diseño totémico.

    Especificaciones
    • Design: Frédéric Malphettes

      6 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 40 x l. 15 x H. 233 cm / L. 15.7’’ x l. 5.9’’ x H. 91.6’’ (textile cord : 2 m)
      Materials :
      Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 15 W LED équiv. 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 70 mm x H. Max 120 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.7’’ x H. Max 4.7’’

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaarto-pendant-light
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2330
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)150
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica
    Åland
    Australia
    Canadá
    Alemania
    Nueva Zelanda