Publique sus productos
ARTO - PENDANT WALL LIGHT PETIT
ARTO - PENDANT WALL LIGHT PETIT
ARTO - PENDANT WALL LIGHT PETIT
ARTO - PENDANT WALL LIGHT PETIT
ARTO - PENDANT WALL LIGHT PETIT
ARTO - PENDANT WALL LIGHT PETIT
ARTO - PENDANT WALL LIGHT PETIT
ARTO - PENDANT WALL LIGHT PETIT
ARTO - PENDANT WALL LIGHT PETIT

    ARTO - PENDANT WALL LIGHT PETIT

    Traducido por Google,

    Estas elegantes lámparas de pared ofrecen un aire atemporal y moderno. La pequeña pantalla Arto crea un toque decorativo al instalarse a ambos lados del cabecero de la cama. Las formas geométricas se acentúan con los bordes gráficos y el cordón textil suspendido, aportando un toque contemporáneo y moderno a sus interiores. Inspirada en el movimiento Memphis, la colección Arto encarna el espíritu alegre y audaz del arte pop y la elegancia atemporal del art déco. Sus líneas limpias, combinadas con toques gráficos, crean una estética dinámica y distintiva. Una ingeniosa combinación de elegancia y extravagancia, Arto llenará de vida sus interiores, haciéndolos tan vibrantes como hermosos. Arto destaca por sus pantallas entrelazadas y su estética lúdica, ofreciendo una solución de iluminación que combina originalidad y funcionalidad, transformando la iluminación en una auténtica declaración de estilo.

    Especificaciones
    • Design: Frédéric Malphettes

      2 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 27 x l. 14 x H. 41 cm / L. 10.6’’ x l. 5.5’’ x H. 16.1’’ (textile cord : 15 cm / 5.9")
      Materials :
      Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 8 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 50mm x H.Max 90mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 X Max 8 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - /Ø Max 2.0’’ x H. Max 3.5’’

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaarto-pendant-wall-light-petit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)410
    • Ancho (mm)270
    • Profundidad (mm)140
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)0.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica