Publique sus productos
ARTO - WALL LAMP PETIT
ARTO - WALL LAMP PETIT
ARTO - WALL LAMP PETIT
ARTO - WALL LAMP PETIT
ARTO - WALL LAMP PETIT
ARTO - WALL LAMP PETIT

    ARTO - WALL LAMP PETIT

    Traducido por Google,

    Estas elegantes lámparas de pared tienen un estilo atemporal y moderno. El tamaño de la pantalla de la lámpara, de estilo petit Arto, crea un toque decorativo cuando se instala a ambos lados de la cabecera de la cama. Las formas geométricas se acentúan con los bordes gráficos y el cordón textil suspendido, lo que aporta un aspecto contemporáneo y moderno a sus interiores.

    Inspirada en el movimiento Memphis, la colección Arto encarna el espíritu alegre y audaz del arte pop y la elegancia atemporal del art déco. Sus líneas limpias combinadas con toques gráficos crean una estética dinámica y distintiva. Arto, una inteligente combinación de elegancia y extravagancia, dará vida a sus interiores, haciéndolos tan vivos como hermosos.

    Arto destaca por sus tonalidades entrelazadas y su estética lúdica, ofreciendo una solución de iluminación que combina originalidad y funcionalidad, transformando la iluminación en una auténtica declaración de estilo.

    Especificaciones
    • Design: Frédéric Malphettes

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 27 x l. 14 x H. 41 cm / L. 10.6’’ x l. 5.5’’ x H. 16.1’’
      Materials :
      Fabric, textured painted steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 11x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 50 mm et H. Max 90 mm

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 8 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb - Ø Max 2.0’’ x H. Max 3.5’’

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaarto-wall-lamp-petit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-01-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)410
    • Ancho (mm)270
    • Profundidad (mm)140
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)0.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica