Publique sus productos
CARGO - BABY PENDANT LIGHT
CARGO - BABY PENDANT LIGHT
CARGO - BABY PENDANT LIGHT
CARGO - BABY PENDANT LIGHT
CARGO - BABY PENDANT LIGHT
CARGO - BABY PENDANT LIGHT
CARGO - BABY PENDANT LIGHT

    CARGO - BABY PENDANT LIGHT

    Traducido por Google,

    Inspirada en las chimeneas de los transatlánticos, esta pequeña, elegante y gráfica lámpara colgante es ideal para instalar en el techo de cualquier habitación de la casa. Presenta una pantalla cónica de tela blanca difusora con bordes y ribetes negros, un cilindro lacado en negro y un cordón textil negro. Disponible en tres tamaños y dos colores estándar, las lámparas colgantes se pueden agrupar para aportar un toque moderno y gráfico a sus interiores.

    Especificaciones
    • Design: Hervé Langlais

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L.27 x l.14 x H.248cm / L.10.6’’ x l.5.5’’ x H.97.6’’
      Materials :
      Fabric or lacquered pvc, lacquered steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220/240 50-60Hz  -  100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1 X Max 6 W LED equiv 40 W - Not included
      Type of bulb : LED globe

      USA / CANADA
      Tension (V) : 100-127 V / 60Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 X Max 6W LED - Not included
      Type of bulb : LED globe


    Especificaciones técnicas
    • Referenciababy-cargo-pendant-light
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2480
    • Ancho (mm)270
    • Profundidad (mm)140
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)0.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica