Publique sus productos
CARGO - BABY TABLE LAMP
CARGO - BABY TABLE LAMP
CARGO - BABY TABLE LAMP
CARGO - BABY TABLE LAMP
CARGO - BABY TABLE LAMP

    CARGO - BABY TABLE LAMP

    Traducido por Google,

    Inspirada en las chimeneas de los transatlánticos, esta pequeña, elegante y gráfica lámpara de mesa es ideal para colocarla en una mesita de noche, un escritorio, una estantería o una cómoda. La luz indirecta de la lámpara Cargo se proyecta hacia arriba. Presenta una pantalla cónica de tela blanca difusora con bordes y ribetes negros, un cilindro azul Klein y un cable textil negro. Las lámparas de mesa Cargo están disponibles en tres tamaños de pantalla.

    Especificaciones
    • Design: Hervé Langlais

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L.27 x l.14 x H.47 cm / L.10.6’’ x l.5.5’’ x H.18.5’’
      Materials :
      Fabric or lacquered pvc, lacquered steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220/240 50-60Hz  -  100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1 X Max 6 W LED equiv 40 W - Not included
      Type of bulb : LED globe

      USA / CANADA
      Tension (V) : 100-127 V / 60Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 X Max 6W LED - Not included
      Type of bulb : LED globe


    Especificaciones técnicas
    • Referenciababy-cargo-table-lamp
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)470
    • Ancho (mm)270
    • Profundidad (mm)140
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)0.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica