Publique sus productos
CARGO - BABY WALL LAMP
CARGO - BABY WALL LAMP
CARGO - BABY WALL LAMP
CARGO - BABY WALL LAMP
CARGO - BABY WALL LAMP
CARGO - BABY WALL LAMP
CARGO - BABY WALL LAMP
CARGO - BABY WALL LAMP

    CARGO - BABY WALL LAMP

    Traducido por Google,

    Inspirada en las chimeneas de los transatlánticos, esta elegante y gráfica mini lámpara de pared es ideal para colocarla en la cabecera de la cama, en un pasillo o en la sala de estar, aportando una iluminación ambiental y un toque moderno. Consta de una pantalla cónica y un cilindro de tela blanca difusora con ribetes y detalles negros, además de un cable tejido negro. Las lámparas de pared Cargo están disponibles en dos tamaños de pantalla y dos acabados estándar. Pueden orientarse de adelante hacia atrás, de cabeza hacia abajo o viceversa.

    Especificaciones
    • Design: Hervé Langlais

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L.27 x l.22 x H.45 cm / L.10.6’’ x l.8.7’’ x H.17.7’’
      Materials :
      Fabric or lacquered pvc, lacquered steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220/240 50-60Hz  -  100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1 X Max 6 W LED equiv 40 W - Not included
      Type of bulb : LED globe

      USA / CANADA
      Tension (V) : 100-127 V / 60Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 X Max 6W LED - Not included
      Type of bulb : LED globe


    Especificaciones técnicas
    • Referenciababy-cargo-wall-lamp
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)450
    • Ancho (mm)270
    • Profundidad (mm)220
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)0.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica