Publique sus productos
COUTURE - FLOORLAMP GRAND
COUTURE - FLOORLAMP GRAND
COUTURE - FLOORLAMP GRAND
COUTURE - FLOORLAMP GRAND
COUTURE - FLOORLAMP GRAND
COUTURE - FLOORLAMP GRAND

    COUTURE - FLOORLAMP GRAND

    Traducido por Google,

    La lámpara de pie Grand Couture añade un toque de personalidad y elegancia a tu decoración. Cuenta con una elegante y refinada pantalla de un metro en forma de pajarita, en tela blanca difusa, con un inserto decorativo con estampado de pata de gallo y un cordón textil negro. Disponible en tres colores estándar, todos con ribete negro.

    Especificaciones
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 50 x l. 25 x H. 154 cm / L. 19.7’’ x l. 9.8’’ x H. 60.6’’

      Materials : Fabric, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacouture-floorlamp-grand
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1540
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)250
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)4.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica