Publique sus productos
COUTURE - PENDANT LIGHT PETIT
COUTURE - PENDANT LIGHT PETIT
COUTURE - PENDANT LIGHT PETIT
COUTURE - PENDANT LIGHT PETIT
COUTURE - PENDANT LIGHT PETIT

    COUTURE - PENDANT LIGHT PETIT

    Traducido por Google,

    La lámpara colgante Petit Couture embellece cualquier espacio con estilo y refinamiento: colocada sobre la mesa del comedor, en un dormitorio o en el salón, esta luminaria aporta personalidad y elegancia a la decoración. Presenta una elegante y refinada pantalla en forma de pajarita en telas difusas blancas y negras, y un cable eléctrico textil amarillo. Disponible en tres tamaños de pantalla y tres colores estándar.

    Especificaciones
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 32 x l. 14 x H. 220 cm / L. 12.6’’ x l. 5.5’’ x H. 86.6’’

      Materials : Fabric, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 40 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 40 W - Not included

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacouture-pendant-light-petit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2200
    • Ancho (mm)320
    • Profundidad (mm)140
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)0.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica
    Åland
    Australia
    Canadá
    Alemania
    Nueva Zelanda