Publique sus productos
COUTURE - TABLE LAMP GRAND
COUTURE - TABLE LAMP GRAND
COUTURE - TABLE LAMP GRAND
COUTURE - TABLE LAMP GRAND
COUTURE - TABLE LAMP GRAND
COUTURE - TABLE LAMP GRAND

    COUTURE - TABLE LAMP GRAND

    Traducido por Google,

    La lámpara Grand Couture puede usarse como lámpara de noche, de escritorio o simplemente como lámpara de ambiente, y aportará personalidad y elegancia a su decoración. Presenta una elegante y refinada pantalla con forma de pajarita de tela blanca y negra difusa y un cordón textil amarillo. Disponible en dos tamaños y tres colores estándar.

    Especificaciones
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 50 x l. 20 x H. 60 cm / L. 19.7’’ x l. 7.9’’ x H. 23.6’’

      Materials : Fabric, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacouture-table-lamp-grand
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)600
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)200
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica
    Åland
    Australia
    Canadá
    Alemania
    Nueva Zelanda