Publique sus productos
COUTURE - WALL LAMP GRAND
COUTURE - WALL LAMP GRAND
COUTURE - WALL LAMP GRAND
COUTURE - WALL LAMP GRAND
COUTURE - WALL LAMP GRAND
COUTURE - WALL LAMP GRAND
COUTURE - WALL LAMP GRAND

    COUTURE - WALL LAMP GRAND

    Traducido por Google,

    El aplique Grand Couture es ideal para colocar en la cabecera de la cama, en el pasillo o en la sala de estar, aportando una luz ambiental y un toque elegante. Esta luminaria aporta personalidad y elegancia a su decoración. Compuesta por una elegante y refinada pantalla en forma de pajarita de tela blanca y negra difusa, Couture viste cualquier espacio con estilo y refinamiento. Disponible en dos tamaños de pantalla y tres colores estándar. También disponible con luz de lectura LED.

    Especificaciones
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 50 x l. 21 x H. 32 cm / L. 19.7’’ x l. 8.3’’ x H. 12.6’’

      Materials : Fabric, lacquered steel

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 60 W - Not included

    Especificaciones técnicas
    • Referenciacouture-wall-lamp-grand
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)320
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)210
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)0.9
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica