Publique sus productos
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT MOYEN RECTANGLE

    EAU DE LUMIÈRE - PENDANT LIGHT MOYEN RECTANGLE

    Traducido por Google,

    Un homenaje al mundo de la perfumería, el refinado diseño de la lámpara colgante Moyen Rectangle Eau de lumière presenta una forma escultural que destaca por sus materiales nobles. Ajustable en altura y anchura, esta lámpara colgante permite separar la pantalla de la fuente de alimentación. La pantalla metálica está revestida de tela negra por fuera y dorada por dentro, e incorpora un sistema LED que retroilumina el interior. Está adornada con insertos laterales de auténtico roble natural macizo y cables de alimentación de tela dorada. Disponible en una versión con detalles en mármol blanco de Carrara.

    Especificaciones
    • Design: Davide Oppizzi

      2 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 60 x l. 14 x H. 150 cm / L. 23.6’’ x l. 5.5’’ x H. 59.1’’

      Materials : Fabric, white marble of Carrare or solid oak, colored textile cord, steel cable.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz (on request)
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 12 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Light source LED : 3000K - IRC > 80 - Integrated LED
      Power max : 12 W

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaeau-de-lumiere-pendant-light-moyen-rectangle
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-22
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1500
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)140
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioMármol
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)6.1
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica
    Åland
    Australia
    Canadá
    Alemania
    Nueva Zelanda