Publique sus productos
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP MOYEN RECTANGLE
EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP MOYEN RECTANGLE

    EAU DE LUMIÈRE - TABLE LAMP MOYEN RECTANGLE

    Traducido por Google,

    Un homenaje al mundo de la perfumería, la lámpara de mesa Eau de Lumière Moyen Rectangle presenta una forma escultural y un diseño sofisticado y puro. Colocada sobre una mesa auxiliar o consola, esta lámpara decorará su hogar con sus materiales nobles. Su pantalla metálica, revestida exteriormente con tela negra, alberga un sistema LED integrado que retroilumina el acabado interior dorado. Además de su cable de alimentación de tela dorada, esta lámpara cuenta con dos insertos laterales de roble macizo. Disponible en tres formas y tamaños diferentes, así como en una versión con acabado en mármol blanco de Carrara.

    Especificaciones
    • Dimensions:

      L. 40 x l. 14 x H. 28 cm / L. 15.7’’ x l. 5.5’’ x H. 11.0’’
      Textile cord: 2 m / 6.6’
      Materials:
      Fabric, white marble of Carrare or solid oak, colored textile cord.

      Tension (V) : 230/120 V 50-60 Hz
      Light source LED : 3000 K – IRC > 80 - Integrated
      Power max : 12 W

    Especificaciones técnicas
    • Referenciaeau-de-lumiere-table-lamp-moyen-rectangle
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)280
    • Ancho (mm)400
    • Profundidad (mm)140
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioRoble
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)3.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica
    Åland
    Australia
    Canadá
    Alemania
    Nueva Zelanda