Publique sus productos
ESCALE - RIGHT FIXED WALL LAMP USB SPOT LED
ESCALE - RIGHT FIXED WALL LAMP USB SPOT LED
ESCALE - RIGHT FIXED WALL LAMP USB SPOT LED
ESCALE - RIGHT FIXED WALL LAMP USB SPOT LED
ESCALE - RIGHT FIXED WALL LAMP USB SPOT LED

    ESCALE - RIGHT FIXED WALL LAMP USB SPOT LED

    Traducido por Google,

    El aplique derecho Escale, con sus suaves curvas y proporciones armoniosas, es una luz envolvente diseñada para instalarse a la derecha del cabecero de la cama. Esta lámpara de pared para mesita de noche combina comodidad y practicidad. Equipada con un soporte negro ligeramente inclinado para el smartphone y un puerto USB, Escale ofrece una solución completa para nuestros hábitos conectados. Su pantalla de tela blanca difusa proporciona una iluminación suave y su foco LED giratorio e inclinable integrado para lectura, ubicado a la izquierda, funciona de forma independiente gracias a su doble interruptor, lo que permite una lectura cómoda con o sin la luz de la lámpara principal. También disponible en versión con luz de lectura a la izquierda y sin luz de lectura.

    Especificaciones
    • Design: Designheure studio


      2 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 25 x l. 19 x H. 32 cm / L. 9.8” x l. 7.4” x H. 12.6”
      Materials :
      Fabric, lacquered steel

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 60 W - Not included / Spot LED Reader - included 
      Recommended type of bulb : LED bulb 

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1x Max 60 W - Not included / Spot LED Reader - included
      Recommended type of bulb : LED bulb



    Especificaciones técnicas
    • Referenciaescale-right-fixed-wall-lamp-usb-spot-led
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)320
    • Ancho (mm)250
    • Profundidad (mm)190
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica