Publique sus productos
ESCALE - SIMPLE SPOT LED WALL LAMP
ESCALE - SIMPLE SPOT LED WALL LAMP
ESCALE - SIMPLE SPOT LED WALL LAMP
ESCALE - SIMPLE SPOT LED WALL LAMP
ESCALE - SIMPLE SPOT LED WALL LAMP
ESCALE - SIMPLE SPOT LED WALL LAMP

    ESCALE - SIMPLE SPOT LED WALL LAMP

    Traducido por Google,

    Esta versión del aplique Escale cuenta con un foco de lectura LED giratorio e inclinable. Este aplique de noche, para instalar en la cabecera, está fabricado en acero lacado en negro para una lectura cómoda. El foco de este aplique minimalista presenta un diseño compacto y depurado, con líneas finas que le confieren un aspecto moderno. Esta luminaria es ideal como complemento para un aplique o una lámpara de mesita de noche.
    Disponible sin interruptor bajo pedido.

    Especificaciones
    • Design: Designheure studio


      2 Standard finishes available

      Dimensions : L. 9 x l. 9 x H. 9 cm 
      Materials : L
      acquered steel

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz
      Spot LED Reader 1W - included




    Especificaciones técnicas
    • Referenciaescale-simple-spot-led-wall-lamp
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-05-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)90
    • Ancho (mm)90
    • Profundidad (mm)90
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)0.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica