Publique sus productos
FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP DUO MOYEN
FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP DUO MOYEN
FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP DUO MOYEN
FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP DUO MOYEN
FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP DUO MOYEN

    FLEUR DE KAOLIN - WALL LAMP DUO MOYEN

    Traducido por Google,

    Inspirada en la idea de las campanas de viento o los palos de lluvia, la lámpara colgante Fleur de Kaolin es una joya 100 % francesa. Poética y refinada, esta lámpara de pared con diseño vertical añade un toque de distinción a su hogar y es ideal como cabecera de cama, en el salón o en el pasillo. Compuesta por dos pantallas medianas de fina porcelana de Limoges de Haviland (motivo Infini), se complementa con elementos de latón cepillado que la prolongan como móviles, jugando con la nobleza de los materiales. Se incluyen dos bombillas LED de 3 W. También disponible en versión Solo o Duo con dos tamaños de pantalla.

    Especificaciones
    • Design: DESIGNHEURE Studio

      Dimensions : L. 22,6 x l. 14 x H. 52,5 cm / L. 8.9’’ x l. 5.5’’ x H. 20.7’’
      Materials :
      Porcelain, brushed brass, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H 
      Bulb : G9 - 2 x Max 5 W - Included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Bulb : G9 - 2 x Max 5 W - Included
      Recommended type of bulb : LED bulb


    Especificaciones técnicas
    • Referenciafleur-de-kaolin-wall-lamp-duo-moyen
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-24
    • Número de edición1
    • Altura (mm)540
    • Ancho (mm)226
    • Profundidad (mm)140
    Información relacionada
    • Material principalPorcelana
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)1.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica