Publique sus productos
CARGO - CHANDELIER 3 GRAND
CARGO - CHANDELIER 3 GRAND
CARGO - CHANDELIER 3 GRAND
CARGO - CHANDELIER 3 GRAND
CARGO - CHANDELIER 3 GRAND

    CARGO - CHANDELIER 3 GRAND

    Traducido por Google,

    Como una escultura luminosa inspirada en las chimeneas de los transatlánticos, la lámpara de araña Grand Cargo realza su espacio con elegancia y pureza. Esta lámpara de araña de generosas proporciones, con su diseño moderno y gráfico, es ideal para embellecer y embellecer sus interiores. Consta de tres pantallas cónicas y dos cilindros de tela blanca difusa con ribetes y detalles negros, y un cilindro lacado en negro, además de un cable eléctrico textil negro. Las lámparas de araña Cargo están disponibles en tres tamaños de pantalla para adaptarse a diferentes alturas de techo.

    Especificaciones
    • Design: Hervé Langlais

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L.100 x l.100 x H.320cm / L.39.4’’ x l.39.4’’ x H.126.0’’
      Materials :
      Fabric or lacquered pvc, lacquered steel, colored textile cord


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220/240 50-60Hz  -  100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 3 X Max 8 W LED equiv 60 W - Not included
      Type of bulb : LED globe

      USA / CANADA
      Tension (V) : 100-127 V / 60Hz
      Socket : E26
      Bulb : 3 X Max 8W LED - Not included
      Type of bulb : LED globe


    Especificaciones técnicas
    • Referenciagrand-cargo-chandelier-3
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-21
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3200
    • Ancho (mm)1000
    • Profundidad (mm)1000
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)6.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Candelabro
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica