Publique sus productos
LIGHTBOOK - LIBRARY LAMP
LIGHTBOOK - LIBRARY LAMP
LIGHTBOOK - LIBRARY LAMP
LIGHTBOOK - LIBRARY LAMP
LIGHTBOOK - LIBRARY LAMP
LIGHTBOOK - LIBRARY LAMP
LIGHTBOOK - LIBRARY LAMP

    LIGHTBOOK - LIBRARY LAMP

    Traducido por Google,

    Una silueta minimalista, curva y suave para esta lámpara de estantería discreta, práctica y elegante.

    Diseñada para realzar tus estanterías multiplicando la cantidad de puntos de luz, la lámpara Lightbook, con su estructura ligera y plana, se desliza bajo tus libros favoritos y se mueve mientras buscas. Conectada a un simple enchufe, la lámpara Lightbook tiene una pantalla de tela blanca que difunde una luz suave y un toque gráfico con su borde negro.

    Esta ingeniosa y contemporánea lámpara de diseño elegante también se puede colocar en un estante o encima de un mueble para proporcionar una iluminación secundaria un poco delicada.

    Especificaciones
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 34 x l. 10 x H. 12 cm / L. 13.4’’ x l. 3.9’’ x H. 4.7’’

      Materials : /Fabric, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included

    Especificaciones técnicas
    • Referencialightbook-library-lamp
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)120
    • Ancho (mm)340
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)0.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Iluminación - Otros
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica