Publique sus productos
LIGHTBOOK - PENDANT LIGHT
LIGHTBOOK - PENDANT LIGHT
LIGHTBOOK - PENDANT LIGHT
LIGHTBOOK - PENDANT LIGHT
LIGHTBOOK - PENDANT LIGHT
LIGHTBOOK - PENDANT LIGHT

    LIGHTBOOK - PENDANT LIGHT

    Traducido por Google,

    Una silueta minimalista, curva y suave para esta lámpara colgante discreta, práctica y elegante.

    La pequeña lámpara colgante Lightbook es ideal para espacios estrechos y proporciona una luz íntima y refinada gracias a su pantalla de tela blanca difusora con bordes negros. Esta pequeña luminaria es ideal para resaltar cuadros o acentuar un pasillo luminoso. Esta lámpara colgante contemporánea, con su elegante diseño, permite multiplicar los puntos de luz.

    Las lámparas colgantes Lightbook se pueden combinar con la versión de lámpara de estantería para deslizarlas debajo de tus libros favoritos.

    Especificaciones
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : 
      Ø 10 x H. 115 cm / Ø 3.9’’ x H. 45.3’’

      Materials : Fabric, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included

    Especificaciones técnicas
    • Referencialightbook-pendant-light
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1150
    • Ancho (mm)100
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)0.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica