Publique sus productos
LIGHTBOOK - PENDANT LIGHT GRAND
LIGHTBOOK - PENDANT LIGHT GRAND
LIGHTBOOK - PENDANT LIGHT GRAND

    LIGHTBOOK - PENDANT LIGHT GRAND

    Traducido por Google,

    Una silueta minimalista, curva y suave para este colgante discreto, práctico y elegante.

    La gran lámpara colgante Lightbook es ideal para espacios estrechos y proporciona una luz íntima y refinada gracias a su pantalla de tela blanca difusora con bordes negros. Esta pequeña luminaria es ideal para resaltar cuadros o acentuar un pasillo luminoso. Esta lámpara colgante contemporánea tiene un diseño depurado que permite multiplicar el número de puntos de luz.

    Las lámparas colgantes Lightbook se pueden combinar con la versión de lámpara de estantería para deslizarlas debajo de tus libros favoritos.

    Especificaciones
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : 
      Ø 14 x H. 119 cm / 

      Materials : Fabric, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included

    Especificaciones técnicas
    • Referencialightbook-pendant-light-grand
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1190
    • Ancho (mm)140
    • Profundidad (mm)140
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)0.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica