Publique sus productos
LIGHTBOOK - WALL LAMP
LIGHTBOOK - WALL LAMP
LIGHTBOOK - WALL LAMP
LIGHTBOOK - WALL LAMP
LIGHTBOOK - WALL LAMP

    LIGHTBOOK - WALL LAMP

    Traducido por Google,

    De silueta minimalista, curva y suave, este aplique es a la vez discreto y elegante.

    Diseñada para conectarse a una sola toma, la lámpara de pared Lightbook se puede montar en una pared, contra una cabecera o en un espacio amplio y ofrece una pantalla de tela blanca y un toque gráfico con su borde negro.

    Esta lámpara de pared contemporánea con su elegante diseño es ideal para espacios estrechos o para aquellos que desean una iluminación secundaria un poco delicada para complementar su decoración o esquema de iluminación.

    Especificaciones
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : 
      L. 21 x l. 10 x H. 14 cm / L. 8.3’’ x l. 3.9’’ x H. 5.5’’

      Materials : Fabric, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included

    Especificaciones técnicas
    • Referencialightbook-wall-lamp
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)140
    • Ancho (mm)210
    • Profundidad (mm)100
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)0.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica