Publique sus productos
LIGHTBOOK - WALL LAMP GRAND
LIGHTBOOK - WALL LAMP GRAND
LIGHTBOOK - WALL LAMP GRAND
LIGHTBOOK - WALL LAMP GRAND
LIGHTBOOK - WALL LAMP GRAND

    LIGHTBOOK - WALL LAMP GRAND

    Traducido por Google,

    De silueta minimalista, curva y suave, este aplique es a la vez discreto y elegante.

    Diseñada para enchufarse en un solo enchufe, la lámpara de pared Grand Lightbook se puede montar en una pared, contra un cabecero o a horcajadas y proporciona una luz suave con su pantalla de tela difusora blanca con bordes negros.

    Esta lámpara de pared contemporánea con su elegante diseño es ideal para espacios estrechos o para aquellos que desean una iluminación secundaria un poco delicada para complementar su decoración o esquema de iluminación.

    Especificaciones
    • Design: Emmanuelle Legavre

      3 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : 
      L. 23 x l. 14 x H. 20 cm / L. 9.0’’ x l. 5.5’’ x H. 7.9’’

      Materials : Fabric, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 15 W - Not included

    Especificaciones técnicas
    • Referencialightbook-wall-lamp-grand
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-29
    • Número de edición1
    • Altura (mm)200
    • Ancho (mm)230
    • Profundidad (mm)140
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)0.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica