Publique sus productos
LUXIOLE - CHANDELIER 5 GRAND
LUXIOLE - CHANDELIER 5 GRAND
LUXIOLE - CHANDELIER 5 GRAND
LUXIOLE - CHANDELIER 5 GRAND
LUXIOLE - CHANDELIER 5 GRAND
LUXIOLE - CHANDELIER 5 GRAND
LUXIOLE - CHANDELIER 5 GRAND
LUXIOLE - CHANDELIER 5 GRAND
LUXIOLE - CHANDELIER 5 GRAND

    LUXIOLE - CHANDELIER 5 GRAND

    Traducido por Google,

    Inspirada en la forma facetada de la cafetera italiana, Luxiole es una colección con cuerpo para quienes aman la naturalidad y la simplicidad. Su ingenioso sistema de montaje en el techo y sus largos cables textiles permiten iluminar varias zonas de la habitación con una sola toma de corriente. Las cinco pantallas de la lámpara de araña Grand Luxiole, de estilo nómada, pueden colocarse dispersas o agrupadas. La distancia entre las pantallas y el florón es ajustable, lo que permite jugar con la altura de las mismas. Suspendidas por cables textiles beige, las pantallas de tela, gris claro con borde salmón en el exterior y naranja en el interior, se complementan con un tirador de haya. Esta lámpara está disponible en tres tamaños.

    Especificaciones
    • Design: Kristian Gavoille

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 320 x l. 80 x H. 200 cm / L. 126.0’’ x l. 31.5’’ x H. 78.7’’ (textile cord : 3 m)
      Materials :
      Fabric, solid beech, cast aluminium, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 5 x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 5 X Max 8 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

    Especificaciones técnicas
    • Referencialuxiole-chandelier-5-Grand
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-16
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2000
    • Ancho (mm)3200
    • Profundidad (mm)800
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)5.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Candelabro
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica