Publique sus productos
LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB
LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB
LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB
LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB
LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB
LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB
LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB
LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB
LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB

    LUXIOLE - CHANDELIER 6 HONEYCOMB

    Traducido por Google,

    Estas lámparas están disponibles en forma de panal o asimétrica. Su diseño octogonal combinado con la base de madera de haya marca el espacio con una fuerte impronta y calidez.

    LuXiole es una colección natural, sencilla y fuerte a la vez, para aquellos que simplemente quieren ver la vida en su conjunto. Parece cobrar vida y parece un animal. La pantalla se inspira en las formas y aspectos de la cafetera italiana, pero invertida como una campana, para darle toda su ligereza. Fabricada en Francia, de la más alta calidad con acabados en madera de haya, aluminio fundido con cordones textiles y pantallas de colores.

    Especificaciones
    • Design: Kristian Gavoille

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 145 x l. 106 x H. 300 cm / L. 57.1’’ x l. 41.7’’ x H. 118.1’’ (textile cord : 2 m)
      Materials :
      Fabric, solid beech, cast aluminium, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 6 x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 6 X Max 8 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

    Especificaciones técnicas
    • Referencialuxiole-chandelier-6-honeycomb
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-11-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)3000
    • Ancho (mm)1450
    • Profundidad (mm)1060
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Candelabro
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica