Publique sus productos
LUXIOLE - PENDANT LIGHT XXL
LUXIOLE - PENDANT LIGHT XXL
LUXIOLE - PENDANT LIGHT XXL
LUXIOLE - PENDANT LIGHT XXL
LUXIOLE - PENDANT LIGHT XXL
LUXIOLE - PENDANT LIGHT XXL
LUXIOLE - PENDANT LIGHT XXL
LUXIOLE - PENDANT LIGHT XXL
LUXIOLE - PENDANT LIGHT XXL
LUXIOLE - PENDANT LIGHT XXL

    LUXIOLE - PENDANT LIGHT XXL

    Traducido por Google,

    Inspirada en la forma facetada de la cafetera italiana, Luxiole es una colección con cuerpo para quienes aman la naturalidad y la sencillez. La pantalla octogonal de la lámpara colgante XXL Luxiole, con sus inusuales proporciones, enfoca la luz y define el espacio con un toque geométrico. Con una iluminación cálida, esta lámpara colgante es ideal sobre una mesa o en el centro de la habitación que elijas. Puedes crear una composición de varias lámparas colgantes con pantallas de diferentes tamaños para darle a tu espacio un toque más rítmico. Suspendida por un cordón textil rosa claro, la pantalla está hecha de tela verde con un borde salmón en el exterior y blanco en el interior, y se completa con un asa de haya maciza. Disponible en tres tamaños de pantalla.

    Especificaciones
    • Design: Kristian Gavoille

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 66 x l. 66 x H. 295 cm / L. 26.0’’ x l. 26.0’’ x H. 116.1’’ (textile cord : 2 m)
      Materials :
      Fabric, solid beech, cast aluminium, lacquered steel, colored textile cord.


      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 8 W LED équiv. 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 8 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe 

    Especificaciones técnicas
    • Referencialuxiole-pendant-light-XXL
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2950
    • Ancho (mm)660
    • Profundidad (mm)660
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)2.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica