Publique sus productos
LUXIOLE - TABLE LAMP PETIT
LUXIOLE - TABLE LAMP PETIT
LUXIOLE - TABLE LAMP PETIT
LUXIOLE - TABLE LAMP PETIT
LUXIOLE - TABLE LAMP PETIT
LUXIOLE - TABLE LAMP PETIT
LUXIOLE - TABLE LAMP PETIT
LUXIOLE - TABLE LAMP PETIT
LUXIOLE - TABLE LAMP PETIT

    LUXIOLE - TABLE LAMP PETIT

    Traducido por Google,

    Inspirada en la forma facetada de la cafetera italiana, Luxiole es una colección robusta para quienes aman la naturalidad y la simplicidad. Ingeniosa y modular, esta lámpara de mesa se articula como una lámpara de arquitecto y quedará genial en un escritorio, sobre una consola o incluso como lámpara de noche. Su gran modularidad se debe a la amplitud de su doble articulación. Parece cobrar vida y transformarse en un animal. La pantalla de tela, negra por fuera y lacada en blanco por dentro, se complementa con una base y un asa de madera de haya, y un cordón textil negro trenzado.

    Especificaciones
    • Design: Kristian Gavoille

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L. 67 x l. 25 x H. 98 cm / L. 26.4’’ x l. 9.8’’ x H. 38.6’’ (textile cord : 2 m)
      Materials :
      Fabric, solid beech, cast aluminium, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 x Max 6 W LED équiv. 40 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 X Max 6 W LED - Not included
      Recommended type of bulb : LED Globe

    Especificaciones técnicas
    • Referencialuxiole-table-lamp-Petit
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-17
    • Número de edición1
    • Altura (mm)980
    • Ancho (mm)670
    • Profundidad (mm)250
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAluminio
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)3.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica