Publique sus productos
MOON - MOYEN FLOOR LAMP
MOON - MOYEN FLOOR LAMP
MOON - MOYEN FLOOR LAMP
MOON - MOYEN FLOOR LAMP
MOON - MOYEN FLOOR LAMP
MOON - MOYEN FLOOR LAMP
MOON - MOYEN FLOOR LAMP
MOON - MOYEN FLOOR LAMP
MOON - MOYEN FLOOR LAMP

    MOON - MOYEN FLOOR LAMP

    Traducido por Google,

    Esta lámpara de pie aportará un toque de sutil contemplación a cualquier espacio. Con su pantalla circular y volumen ondulado, cada ángulo de visión resulta especialmente atractivo.

    Especificaciones
    • Design: Jette Scheib

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : 
      L.50 x l.30 x H. 162cm / L. 19.7” x l. 11.8” x H. 63.8”

      Materials : Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 25 W LED equiv. 150 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1x Max 25 W LED equiv. 150 W - Not included


    Especificaciones técnicas
    • Referenciamoon-moyen-floor-lamp
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1620
    • Ancho (mm)500
    • Profundidad (mm)300
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)3.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica