Publique sus productos
MOON - SUSPENDED WALL LAMP SMALL
MOON - SUSPENDED WALL LAMP SMALL
MOON - SUSPENDED WALL LAMP SMALL
MOON - SUSPENDED WALL LAMP SMALL
MOON - SUSPENDED WALL LAMP SMALL
MOON - SUSPENDED WALL LAMP SMALL
MOON - SUSPENDED WALL LAMP SMALL
MOON - SUSPENDED WALL LAMP SMALL
MOON - SUSPENDED WALL LAMP SMALL
MOON - SUSPENDED WALL LAMP SMALL

    MOON - SUSPENDED WALL LAMP SMALL

    Traducido por Google,

    La lámpara de pared Moon aporta un toque de suavidad a cualquier estancia. Su pantalla circular y volumen ondulado crean un disco de luz difusor, ideal para zonas de paso o en la cabecera de la cama.

    Especificaciones
    • Design: Jette Scheib

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions :
      L.35 x l.15.5 x H. 55cm / L. 13.8” x l. 6.1” x H. 21.7”

      Materials : Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 15 W LED equiv. 100 W - Not included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1x Max 15 W LED equiv. 100 W - Not included


    Especificaciones técnicas
    • Referenciamoon-suspended-wall-lamp-small
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-07-28
    • Número de edición1
    • Altura (mm)550
    • Ancho (mm)350
    • Profundidad (mm)155
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioMetal
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)0.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica