Publique sus productos
MOZAIK - PANEL 1X5
MOZAIK - PANEL 1X5
MOZAIK - PANEL 1X5
MOZAIK - PANEL 1X5
MOZAIK - PANEL 1X5
MOZAIK - PANEL 1X5

    MOZAIK - PANEL 1X5

    Traducido por Google,

    Mozaik es una colección arquitectónica y modular. Su diseño geométrico se inspira en los mosaicos, y sus esbeltas pantallas de tela hexagonales caen como una lluvia de meteoritos, multiplicando los puntos de luz. El panel Mozaik de 1x5 esculpe el espacio y crea una superficie luminosa. Aporta un marcado toque gráfico con sus cordones textiles que forman rombos. Funciona como luminaria y panel divisorio, y también puede instalarse contra la pared. Compuesto por 5 módulos altos, este panel contemporáneo, con su singular diseño, proporciona una luz tenue que retroilumina el color interior de las pantallas. Se suministra con 5 bombillas LED GU4 de 3,5 W. Disponible en tres tamaños y cinco colores estándar. Otros tamaños bajo pedido.

    Especificaciones
    • Design: Davide Oppizzi

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 45 x l. 5 x H. 280 cm / L. 17.7’’ x l. 2.0’’ x H. 110.2’’
      Materials :
       Fabric, brushed brass, lacquered aluminium, fiber glass, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220 - 240 V 50/60 Hz
      Socket : GU4
      LED bulb : 5 x Max 3,5W - Included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : GU4
      LED bulb : 5 x Max 3,5W - Included


    Especificaciones técnicas
    • Referenciamozaik-panel-1x5
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2800
    • Ancho (mm)450
    • Profundidad (mm)160
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)5.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica
    Åland
    Australia
    Canadá
    Alemania
    Nueva Zelanda