Publique sus productos
MOZAIK - PANEL 2X5
MOZAIK - PANEL 2X5
MOZAIK - PANEL 2X5
MOZAIK - PANEL 2X5
MOZAIK - PANEL 2X5
MOZAIK - PANEL 2X5
MOZAIK - PANEL 2X5
MOZAIK - PANEL 2X5

    MOZAIK - PANEL 2X5

    Traducido por Google,

    Mozaik es una colección arquitectónica y modular. Su diseño geométrico se inspira en los mosaicos, y sus esbeltas pantallas de tela hexagonales caen como una lluvia de meteoritos, multiplicando los puntos de luz. El panel Mozaik de 2x5 esculpe el espacio y crea una superficie luminosa. Aporta un marcado toque gráfico con sus cordones textiles que forman rombos. Funciona como luminaria y panel divisorio, y también puede instalarse contra la pared. Compuesto por 5 módulos altos, este panel contemporáneo, con su singular diseño, proporciona una luz tenue que retroilumina el color interior de las pantallas. Se suministra con 14 bombillas LED GU4 de 3,5 W. Disponible en tres tamaños y cinco colores estándar. Otros tamaños bajo pedido.

    Especificaciones
    • Design: Davide Oppizzi

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 90 x l. 5 x H. 280 cm / L.35.4’’x l.2.0’’x H.110.2’’
      Materials :
       Fabric, brushed brass, lacquered aluminium, fiber glass, colored textile cord.

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220 - 240 V 50/60 Hz
      Socket : GU4
      LED bulb : 14 x Max 3,5W - Included

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : GU4
      LED bulb : 14 x Max 3,5W - Included


    Especificaciones técnicas
    • Referenciamozaik-panel-2x5
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-09
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2800
    • Ancho (mm)900
    • Profundidad (mm)60
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioBronce
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)11.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica
    Åland
    Australia
    Canadá
    Alemania
    Nueva Zelanda