Publique sus productos
NENUPHAR - WALL LAMP GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP GRAND
NENUPHAR - WALL LAMP GRAND

    NENUPHAR - WALL LAMP GRAND

    Traducido por Google,

    Una auténtica escenografía luminosa, el aplique Nénuphar es una fascinante forma de decorar paredes, actuando como escultura, pared acústica y luminaria, todo en uno. El aplique Grand Nénuphar es ideal para decorar grandes espacios. Su orientable 360° deja un amplio margen de creatividad para la decoración de interiores. Equipada con una discreta fuente de luz LED que proporciona retroiluminación indirecta, su pantalla geométrica y redondeada, de tela negra por fuera y blanca por dentro, añade un toque arquitectónico y vibrante a su diseño interior.

    Especificaciones
    • Design: Kristian Gavoille

      4 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 118 x l. 78 x H. 27 cm / L. 46.5’’ x l. 30.7’’ x H. 10.6’’

      Materials : Tissus, acier laqué


      EUROPE / INTERNATIONAL


      Tension (V) : 220-240 V 50/60 Hz - 100-127 V 50/60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 18 W

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      LED : 3000 K - IRC > 90 - Integrated LED
      Power Max : 18 W

    Especificaciones técnicas
    • Referencianenuphar-wall-lamp-grand
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-06-26
    • Número de edición1
    • Altura (mm)270
    • Ancho (mm)1180
    • Profundidad (mm)780
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)3.2
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pared
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica
    Åland
    Australia
    Canadá
    Alemania
    Nueva Zelanda