Publique sus productos
NUAGE - FLOORLAMP 172 XL
NUAGE - FLOORLAMP 172 XL
NUAGE - FLOORLAMP 172 XL
NUAGE - FLOORLAMP 172 XL
NUAGE - FLOORLAMP 172 XL

    NUAGE - FLOORLAMP 172 XL

    Traducido por Google,

    La colección Nuage, con su pantalla triangular y redondeada que recuerda a la proa de un barco, tiene un diseño atemporal y universal. Nuage es
    La colección más vendida de DESIGNHEURE, gracias a su gran adaptabilidad y sus múltiples variaciones de modelos.
    La lámpara de pie XL Nuage, de 1,72 m de altura, es ideal para una iluminación adicional generosa en un dormitorio o salón. Su iluminación crea un efecto muy especial, penetrando el espacio de forma arquitectónica.
    La sencillez y pureza de sus líneas aportan elegancia y ligereza a tus interiores.

    Especificaciones
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 60 x l. 60 x H. 172 cm / L. 23.6” x l. 23.6” x H. 67.7”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1 x Max 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Especificaciones técnicas
    • Referencianuage-floorlamp-172-XL
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1720
    • Ancho (mm)600
    • Profundidad (mm)600
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)7.8
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica