Publique sus productos
NUAGE - LARGE CHANDELIER 15
NUAGE - LARGE CHANDELIER 15
NUAGE - LARGE CHANDELIER 15
NUAGE - LARGE CHANDELIER 15
NUAGE - LARGE CHANDELIER 15
NUAGE - LARGE CHANDELIER 15
NUAGE - LARGE CHANDELIER 15
NUAGE - LARGE CHANDELIER 15
NUAGE - LARGE CHANDELIER 15

    NUAGE - LARGE CHANDELIER 15

    Traducido por Google,

    Esta magnífica lámpara de araña flotante parece surcar el aire gracias a su espíritu nómada y poético. Las pantallas triangulares y redondeadas de la colección Nuage evocan la proa de un barco, con un diseño atemporal y universal.
    Esta lámpara modular es ajustable en altura y diámetro: sujeta a cables de acero, las pantallas se pueden subir o bajar mediante un desatascador en la parte superior. Nuestro taller ajusta la longitud del cable y del cordón según las dimensiones de su interior para crear una lámpara a medida, lista para instalar. Su iluminación crea un efecto muy especial, surcando el espacio con un estilo arquitectónico.

    Especificaciones
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : Ø 243 x H. 250 cm / Ø 95.7” x H. 98.4”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord, steel cable

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 15x Max 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 15 x Max 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Especificaciones técnicas
    • Referencianuage-large-chandelier-15
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2024-11-25
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2500
    • Ancho (mm)2430
    • Profundidad (mm)2430
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)10.6
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Candelabro
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica
    Åland
    Australia
    Canadá
    Alemania
    Nueva Zelanda