Publique sus productos
NUAGE - LARGE FLOOR LAMP 162
NUAGE - LARGE FLOOR LAMP 162
NUAGE - LARGE FLOOR LAMP 162
NUAGE - LARGE FLOOR LAMP 162
NUAGE - LARGE FLOOR LAMP 162
NUAGE - LARGE FLOOR LAMP 162
NUAGE - LARGE FLOOR LAMP 162

    NUAGE - LARGE FLOOR LAMP 162

    Traducido por Google,

    La colección Nuage, con su pantalla triangular y redondeada que recuerda a la proa de un barco, tiene un diseño atemporal y universal. Nuage es
    La colección más vendida de DESIGNHEURE, gracias a su gran adaptabilidad y sus múltiples variaciones de modelos.
    La lámpara de pie Grand Nuage, de 1,62 metros de altura, es ideal como iluminación ambiental adicional en un dormitorio o salón. Su iluminación crea un efecto muy especial, penetrando el espacio con un toque arquitectónico.
    La sencillez y pureza de sus líneas aportan elegancia y ligereza a tus interiores.

    Especificaciones
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 43 x l. 43 x H. 162 cm / L. 16.9” x l. 16.9” x H. 63.8”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Especificaciones técnicas
    • Referencianuage-large-floor-lamp-162
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-11
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1620
    • Ancho (mm)430
    • Profundidad (mm)430
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)5.5
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de pie
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica
    Åland
    Australia
    Canadá
    Alemania
    Nueva Zelanda