Publique sus productos
NUAGE - LARGE TABLE LAMP
NUAGE - LARGE TABLE LAMP
NUAGE - LARGE TABLE LAMP
NUAGE - LARGE TABLE LAMP
NUAGE - LARGE TABLE LAMP
NUAGE - LARGE TABLE LAMP
NUAGE - LARGE TABLE LAMP
NUAGE - LARGE TABLE LAMP

    NUAGE - LARGE TABLE LAMP

    Traducido por Google,

    La colección Nuage, con su pantalla triangular y redondeada que recuerda la proa de un barco, tiene un diseño atemporal y universal. Nuage es
    La colección más vendida de DESIGNHEURE, gracias a su gran adaptabilidad y sus múltiples variaciones de modelos.
    La lámpara de mesa Grand Nuage es ideal como luz adicional para la mesilla de noche, como lámpara de escritorio o sobre una consola. Su iluminación crea un efecto muy especial, atravesando el espacio de forma arquitectónica.
    Se compone de una pantalla voluminosa en tejido metalizado cobre en el exterior y rosa cobre en el interior, un cable eléctrico en tono militar.
    Tejido verde, base triangular y tubo de acero lacado en blanco. La sencillez y pureza de sus líneas aportan elegancia y ligereza a tus interiores.

    Especificaciones
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Dimensions : L. 43 x l. 43 x H. 62 cm / L. 16.9” x l. 16.9” x H. 24.4”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H   -   100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 100 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Especificaciones técnicas
    • Referencianuage-large-table-lamp
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-03-05
    • Número de edición1
    • Altura (mm)620
    • Ancho (mm)430
    • Profundidad (mm)430
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)3.4
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias de sobremesa
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica
    Åland
    Australia
    Canadá
    Alemania
    Nueva Zelanda