Publique sus productos
NUAGE - MEDIUM PENDANT LIGHT
NUAGE - MEDIUM PENDANT LIGHT
NUAGE - MEDIUM PENDANT LIGHT
NUAGE - MEDIUM PENDANT LIGHT
NUAGE - MEDIUM PENDANT LIGHT
NUAGE - MEDIUM PENDANT LIGHT
NUAGE - MEDIUM PENDANT LIGHT
NUAGE - MEDIUM PENDANT LIGHT
NUAGE - MEDIUM PENDANT LIGHT
NUAGE - MEDIUM PENDANT LIGHT

    NUAGE - MEDIUM PENDANT LIGHT

    Traducido por Google,

    La lámpara colgante Nuage, en su forma más sencilla, es ideal como luz principal en cualquier tipo de espacio gracias a su ligereza. Su iluminación...
    Crea una luz especial que estructura el espacio. La colección Nuage, con su pantalla triangular y redondeada que evoca la proa de un barco, presenta un diseño atemporal y universal. Fabricada íntegramente en Francia, Nuage es la colección más vendida de DESIGNHEURE gracias a su gran adaptabilidad.

    Especificaciones
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible


      Dimensions : L. 32 x l. 32 x H. 222 cm / L. 12.6” x l. 12.6” x H. 87.4”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E27
      Bulb : 1x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E26
      Bulb : 1 x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Especificaciones técnicas
    • Referencianuage-pendant-light-medium
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-02
    • Número de edición1
    • Altura (mm)2220
    • Ancho (mm)320
    • Profundidad (mm)320
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)0.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica