Publique sus productos
NUAGE - SMALL DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL DECENTRED PENDANT LIGHT
NUAGE - SMALL DECENTRED PENDANT LIGHT

    NUAGE - SMALL DECENTRED PENDANT LIGHT

    Traducido por Google,

    La lámpara colgante descentrada Petit Nuage parece flotar en el aire gracias a su espíritu nómada y poético. Práctica, permite alejarla de la toma de corriente. Suspendida de un cable de acero, la altura de la pantalla se ajusta a las dimensiones de su hogar. La pantalla, hecha de tela satinada por fuera y dorada por dentro, se alimenta mediante un cordón textil dorado decorativo montado sobre un rosetón triangular lacado en blanco. Su iluminación proporciona una luminosidad especial, estructurando el espacio. La colección Nuage, con su pantalla triangular y redondeada que evoca la proa de un barco, presenta un diseño atemporal y universal. Fabricada íntegramente en Francia, Nuage es la colección más vendida de DESIGNHEURE gracias a su gran adaptabilidad.

    Especificaciones
    • Design: Hervé Langlais

      5 Standard finishes available / Custom made colors possible

      Total dimensions : adjustable

      Shade dimensions : L. 24 x l. 24 x H. 16 cm / L. 9.4” x l. 9.4” x H. 6.3”
      Materials :
      Fabric or lacquered, lacquered steel, colored textile cord

      EUROPE / INTERNATIONAL

      Tension (V) : 220-240 V 50/60 H - 100-127 V 50/60 Hz
      Socket : E14
      Bulb : 1x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

      USA / CANADA

      Tension (V) : 100-127 V 60 Hz
      Socket : E12
      Bulb : 1 x Max 60 W - Not included
      Recommended type of bulb : LED bulb

    Especificaciones técnicas
    • Referencianuage-small-decentred-pendant-light
    • TipoObjeto (objeto simple)
    • Día de publicación2025-04-07
    • Número de edición1
    • Altura (mm)1150
    • Ancho (mm)240
    • Profundidad (mm)350
    Información relacionada
    • Material principalTela
    • Material secundarioAcero
    • Diseñado enFrancia
    • Fabricado enFrancia
    • Peso Neto (kg)0.7
    Clasificación
    • Categoría BIMobjectIluminación - Luminarias suspendidas
    • Clasificación IFC Aplique de luz

    Disponibilidad en regiones

    Europa Oceanía Norteamérica
    Åland
    Australia
    Canadá
    Alemania
    Nueva Zelanda